8E-0849: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-0849: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 8E-0849
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 1,93
    • Befestigungsart: Hülse, 0
    • Hülsenlänge ("): 3,39
    • Innendurchmesser ("): 1,42
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT38H

    paving compactor
    CS-683E, CP-433E, CP-533E, CS-531D, CS-423E, CS-583D, CP-533D, CS-433E, CP-663E, CS-533E, CS-583E, CP-76 CS-563D CS-663E, CS-573E, CS-573D, CS-76 CP-64 CS-533D, CP-563D, CP-74 CS-74 CS-64 CP-563E, CS-563E, CP-573E

    wheel-type loader
    970F, 966F II 938G, 972H, 938H, 938G II 980G, 966F, 966H

    wheel dozer
    824G, 814F, 814F II

    earthmoving compactor
    815F II 816F, 825G, 816F II 826G, 815F