8E-0985: SCHEIBE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-0985: SCHEIBE A

    Ersatzteilnummer: 8E-0985
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elastomerreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Elastomerreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine mittlere bis hohe Verschleißfestigkeit und eine hohe Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    ttt
    D11T, D11R, D11N

    wtt
    854K, 854G, 844, 844K, 844H

    wheel loaders
    994H

    wtl
    992D, 992K, 994K, 993K, 992G, 994F, 994D, 990K, 990 II 992C, 990, 990H, 994