Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenAndere Getriebekomponenten8E-1301: OKC-KUPPLUNG
StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenAndere Getriebekomponenten8E-1301: OKC-KUPPLUNG
8E-1301: OKC-KUPPLUNG

Cat® Torsional Coupling Assembly

Marke: Cat

Produktbilder
8E-1301: OKC-KUPPLUNG
8E-1301: OKC-KUPPLUNG
8E-1301: OKC-KUPPLUNG
8E-1301: OKC-KUPPLUNG
8E-1301: OKC-KUPPLUNG

Cat® Torsional Coupling Assembly

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8E-1301

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel/Rubber
Outside Diameter (mm): 215,8
Width (mm): 129,0
Thread Size (mm): M12
Outside Diameter (in): 8,496
Width (in): 5,078
Material: Carbon Steel,Oil Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8E-1301

KETTENDOZER

D5H D4H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt