8E-1848: SCHUTZVORRICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-1848: SCHUTZVORRICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8E-1848
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Reißzahnschutz – scharf (2 Stifte, 75 mm)

    Beschreibung:
    Reißzahnschutz für Raupen der Serie D7, D8 und D9 N/R.

    Merkmale:
    Cat®-Reißzahnschützer sind robust gebaut und schützen den unteren Teil des Reißzahns vor Verschleiß und Stoßbelastung. Gemeinsam mit Cat-Spitzen sorgen sie für einen glatten Übergang und schärfere Schnittkanten, sodass zuverlässige Resultate erzielt werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abstand zwischen Halterungsbohrungen ("): 3,15
    • Aufreißerspitzengröße: R450
    • Sicherung (CapSure oder Bolzenaufhängung): Bolzenaufhängung
    • Zahnaufreißerbreite ("): 2,95
    raddozer
    854KLRC, 854K

    kettendozer
    D8T, D8RLRC, D8RII, D9T, D9R, D9RLRC, D8N, D9N, D8L, D8NNSUC

    raupenbagger
    320DGC, 320DLRR, 320DRR, 320D, 320DL