8E-1911: GANG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-1911: GANG A

    Ersatzteilnummer: 8E-1911
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren–hergestellt, u. a. mittels Einsatz-, Nitrier- und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    motorgrader
    140M3, 160M, 12M, 163H, 160MAWD, 160M3, 120MAWD, 12M3, 140MAWD, 160HNA, 12M2AWD, 135HNA, 160M3AWD, 120M, 160K, 160H, 140M, 14LAWD, 140M2, 120M2, 140M3AWD, 12M2, 135H, 120M2AWD, 140M2AWD, 120M2OEM, 160M2AWD, 160M2, 120HNA, 12M3AWD