8E-2025: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-2025: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 8E-2025
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,12
    • Flanschdurchmesser (mm): 257
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,98
    • Gewindedurchmesser (mm): 228
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.