8E-2165: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-2165: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-2165
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Rechter Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubzahnhalter J460 für 44,5-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel-type loader
    980C

    excavator
    330 L 330