8E-2183: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-2183: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8E-2183
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    wts
    623K LRC 621K, 627H, 621K OEM 621H, 627K, 623H, 627K LRC 623K

    lhd
    R3000H

    uat
    AD55, AD60, AD55B

    oht
    772G, 770G, 776C, 777F, 772, 777D, 776D, 772G OEM 777E 777C, 770G OEM 770