8E-2467: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-2467: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-2467
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Mittlerer Durchgangs-Anschraubeckzahnhalter

    Beschreibung:
    Mittiger Anschraubzahnhalter der Serie J460 für 44,5-mm-Grundkante mit 22,5-Grad-Kegel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel-type loader
    988B, 988H, 980F, 980F II 988F II 980C, 988G, 988F