8E-2469: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-2469: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 8E-2469
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Linker Anschraubeckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraubeckzahnhalter der Serie J460 für 44,5-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J460
    radlader
    988G, 988F, 980F, 988H, 980FII