8E-3466: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-3466: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 8E-3466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Anschraubzahnhalter J460 für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J460
    wheel-type loader
    988B, 988F