8E-3468: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-3468: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-3468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Rechter Anschraubeckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubeckzahnhalter der Serie J460 für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckzahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz an den Ecken und alle zusätzlichen Vorteile von Schaufelzähnen in Bezug auf das Eindringvermögen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerschaufeln

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J460
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.