8E-3525: NABE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-3525: NABE

    Ersatzteilnummer: 8E-3525
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Nabe)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic™-Nabe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 565,2
    • Länge (mm): 812,8
    • Unterwagenbreite (mm): 812,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.