8E-4164: STANGE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4164: STANGE A

    Ersatzteilnummer: 8E-4164
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Quertraverse

    Beschreibung:

    • Die Quertraversen sind mittig mit dem Maschinenhauptrahmen und an den Enden mit den Laufrollenrahmen verschraubt. Dadurch sind vertikale Pendelbewegungen der Laufrollenrahmen möglich, sodass sich Bodenkontakt und Standsicherheit in unebenem Gelände spürbar verbessern. Aufgrund der stabileren Arbeitsplattform für den Fahrer dank der Quertraversen lassen sich höhere Fahrgeschwindigkeiten erzielen, was zu einer höheren Produktivität beiträgt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    track-type tractor
    9SU 59L 58 58L 8S 9U 8 D8L, 9 D9N, 8U 8A 59N