8E-4236: PENDELGESTELL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4236: PENDELGESTELL A

    Ersatzteilnummer: 8E-4236
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pendelgestell mit Drillings-Laufrädern (Mitte)

    Beschreibung:

    • Pendelgestelle mit Drillings-Laufrädern sind Bestandteil des gefederten Laufwerks bei Kettentraktoren der Modelle D8 – D11. Sie absorbieren Stöße und reduzieren die Stoßbelastungen, die bei unebenem Untergrund an das Laufwerk weitergegeben werden, um bis zu 50 Prozent.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 398,8
    • Länge (mm): 584,2
    • Unterwagenbreite (mm): 513,1
    pipe
    578