8E-4273: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4273: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 8E-4273
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes Kettenbolzenendglied

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic™-Kettenendbolzen
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    kettenlader
    973C, 973D, 973CLGP

    raupenbagger
    345BII, 345BL, 345BIIL, 345B, 235D, 235C