8E-4343: LEITRADLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4343: LEITRADLAGER

    Ersatzteilnummer: 8E-4343
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle und Leitradlager (bronzeverstärkt)

    Beschreibung:

    • Bronzeverstärkte Tragrollen- und Leitradlager liefern eine große Oberfläche zur besseren Lastverteilung innerhalb der Tragrolle. Die Innenfläche ist glatt poliert und die weiche Bronzebeschichtung des Lagers absorbiert kleinste Fremdkörper, bevor sie Schäden an Welle und Dichtringen verursachen können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 147,5
    • Unterwagenbreite (mm): 86
    • Wellendurchmesser (mm): 104,9
    forest products
    345C

    excavator
    350-A L 350-A