8E-4466: ADAPTER LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4466: ADAPTER LINKS

    Ersatzteilnummer: 8E-4466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Linker Anschraubzahnhalter J460 für 60-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J460
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.