8E-4520: LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4520: LINK

    Ersatzteilnummer: 8E-4520
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes und geschmiertes Kettenendglied (links, normal)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 23,22
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.