8E-4567: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4567: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 8E-4567
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (25 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mitte


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel an Ladern der Serie 924, 926, 928 und 930.

    • Breite (mm): 25
    • Höhe ("): 11,02
    • Höhe (mm): 280
    • Länge ("): 43,39
    • Länge (mm): 1102
    • Maschine: Lader
    radlader
    924GZ, 928HZ, 930H, 924H, 924HZ, 928GZ, 930G, 938K, IT14G, 924K, 930K, IT28G, IT18F, IT24F, 924G, 938M, 928G, 930M, 926M