8E-4569: Segmentkantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4569: Segmentkantenschutz

    Ersatzteilnummer: 8E-4569
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Segmentkantenschutz

    Beschreibung:
    Sie sind ideal geeignet, um bereits gelöstes Material mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb zu bewegen.

    Merkmale:
    Cat®-Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, erhöhen die Lebensdauer und reduzieren den Investitionsaufwand in Einzelteile. Umkehrbare Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, wodurch weniger Einzelteile nötig sind. Die einzelnen Segmente haben jeweils ein separates Zentrum sowie separate linke und rechte Profile, um Spatengrundkanten zu schützen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 9,72
    • Stärke ("): 0,98
    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28G, IT28F

    wheel-type loader
    930K 930H, 924H, 928G, 924HZ, 938K 924G, 924K 928HZ, 938H, 928F, 926M 924GZ, 938M 930G, 930M

    wheel loaders
    924HZ