8E-4623: TRAGROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4623: TRAGROLLE G

    Ersatzteilnummer: 8E-4623
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragrolle (geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 76,9
    • Flanschdurchmesser (mm): 224
    • Gewindedurchmesser (mm): 190
    • Höhe (mm): 76,9
    • Länge (mm): 76,9
    • Unterwagenbreite (mm): 76,9
    • Wellendurchmesser (mm): 76,9
    exc
    350, 350 L