8E-4708: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-4708: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG

    Ersatzteilnummer: 8E-4708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Kopfbolzen (Seitenschneidenschutz)


    Merkmale:
    Gesamtlänge von 135 mm, Kopfhöhe von 10,0 mm, mit Verriegelungsnut von 32 mm


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Seitenschneidenschutzvorrichtungen von Laderlöffeln.
    Ersatzteilnummer der Sicherungsbolzenbaugruppe: 4T-4707

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,77
    • Länge ("): 5,31
    radlader
    980H, 994H, 994F, 980K, 994KLRC, 994, 994D

    kettendozer
    D11TCD, D11R, D11T, D11RCD

    grosse bergbauprodukte
    5130

    raupenbagger
    385C, 385BL, 5080, 385CFS, 365B, 5090B, 365CL, 385B, 365BIIL, 365BMH, 375, 385CL, 365CMH, 365BLU, 375L, 365CLFS