8E-5125: HAUPTBODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5125: HAUPTBODEN

    Ersatzteilnummer: 8E-5125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplattenendglied (selbstreinigend)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Selbstreinigende Bodenplatten sind auf den Einsatz in Matsch und Schüttgut ausgelegt. Sobald sich diese um Ketten- und Leitrad bewegen, trennen sie sich voneinander, sodass Schmutz herausfällt. Diese Gussstahlplatten werden in Breiten geliefert, mit denen sie sich nur für LGP-Maschinen eignen, und sollten nur unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb eingesetzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Selbstreinigend
    • Bodenplattenbreite ("): 39,4
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 3/4
    kettendozer
    D6TLGP, D6RIILGP, D6RIIILGP, D6RLGP