8E-5170: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5170: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 8E-5170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0,75
    • Außendurchmesser (mm): 19
    • Befestigungsart: Hülse
    • Hülsenlänge ("): 1,38
    • Hülsenlänge (mm): 35
    • Innendurchmesser ("): 0,41
    • Innendurchmesser (mm): 10,3
    track-type tractor
    D6R III D6T, D7R, D6T XW D8L, D6T XL D10N, D6T LGP D10R, D9R, D7R LGP D6T XL PAT D7R II D6T LGPPAT D8T, D11R, D7R XR D6T XW PAT D9L, D9N

    wheel tractor-scraper
    657E, 633E II 637E, 631E, 651E

    pipelayer
    572R II PL72, PL87

    motor grader
    24H