8E-5308: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5308: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-5308
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J300 Linker Aufschraubeckzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraubeckzahnhalter der Serie J300 für Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Linke Ecke
    • Zahnhaltergröße: J300
    wheel-type loader
    950G, 962H, 962G, 962G II 950G II 950 GC 972H, 960F, 950H, 950F, 950F II 966G, 966H, 972G, 938G II

    work tool