8E-5358: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5358: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-5358
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J350 Linker Anschraub-Eckschutzzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Linker Anschraub-Eckschutzzahnhalter J350 für 40- bis 45-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckzahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Linke Ecke
    • Zahnhaltergröße: J350
    wheel-type loader
    966G, 966G II 972G, 950M, 972H, 972G II 966H