8E-5359: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5359: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 8E-5359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J350 Rechter Anschraub-Eckschutzzahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:
    Rechter Anschraub-Eckschutzzahnhalter der Serie J350 für 40- bis 45-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechte Ecke
    • Zahnhaltergröße: J350
    wheel loaders
    966GII

    wtl
    966G, 972G II 950M, 972G, 966G II