8E-5529: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5529: BIT

    Ersatzteilnummer: 8E-5529
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.
    Modelle: 14G (Seriennummern ab 96U7325)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,80
    • Länge ("): 17,60
    motorgrader
    12M2, 160MAWD, 14H, 120M2AWD, 140M3AWD, 140K, 160HNA, 140HNA, 120MAWD, 160H, 160M2, 12M3AWD, 12K, 120K, 14M, 160M3, 140K2, 12M, 12M2AWD, 12M3, 140MAWD, 143H, 160K, 160M3AWD, 120M, 140M, 140M3, 160M, 163H, 14LAWD, 140M2, 120M2, 120K2, 140M2AWD, 160M2AWD, 120M2OEM, 14M3