8E-5530: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5530: BIT

    Ersatzteilnummer: 8E-5530
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Die Eckmesser von CAT® schützen die Scharkörperenden vor Verschleiß.  Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.
    Modelle: 16G, 16H (Seriennummer 93U2778–Up)

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,40
    • Höhe (mm): 68,58
    • Länge (mm): 449,58
    mg
    16H NA 14H NA 16G, 16M3, 14G, 16M, 16H, 18M3, 14H