8E-5531: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5531: BIT

    Ersatzteilnummer: 8E-5531
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.
    Modelle: 120H, 135H, 12G, 12H, 140H, 143H

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,80
    • Länge ("): 17,70
    motor grader
    120H ES 120H, 12H, 140H ES 140H NA 12H ES 120G, 143H, 120H NA 130G, 135H, 140H, 163H, 12G, 12H NA 140G, 163H NA 160H, 135H NA 160G