8E-5532: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5532: BIT

    Ersatzteilnummer: 8E-5532
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Rechte Seite
    Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,40
    • Höhe ("): 3,60
    • Höhe (mm): 91,44
    • Länge ("): 20,80
    • Länge (mm): 528,32
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.