8E-5533: BIT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-5533: BIT

    Ersatzteilnummer: 8E-5533
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scharendmesser

    Beschreibung:
    Scharendmesser

    Merkmale:
    Linke Seite
    Der durchgehärtete DH-2-Stahl sorgt für zusätzliche Robustheit und eine längere Nutzungsdauer.

    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen, bei denen ein Scharkanten/-endmesserschutz erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 149,86
    • Höhe (mm): 93,98
    • Länge (mm): 528,32
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.