8E-6098: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-6098: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 8E-6098
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 29,5
    • Kettenteilung ("): 9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    forest products
    345C

    excavator
    350-A L 350 L 350-A 345B