8E-6208: MITNEHMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-6208: MITNEHMER

    Ersatzteilnummer: 8E-6208
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Standard-HD-Sicherungsbolzen (J200)


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Für Spitzen und Zahnhalter der Serie J200.
    Für die Verwendung mit HD-Spannring 8E-6209 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 0,44
    • Länge ("): 2,17
    mini hydraulic excavator
    304.5, 305 304C CR 303.5E2 CR 304 304E 305.5E 304D CR 303.5E 304E2 CR 305.5D 305.5E2 CR 303C CR 304.5E2 305C CR 303.5C 305E2 303.5, 303E CR 303.5D 307C, 305E 305D CR 305.5E2 303.5E2 305E2 CR 304E2

    motor grader
    135H, 120H, 120H NA 140K, 120H ES 120K, 120M, 140M, 120M 2 120K 2 135H NA

    wheel-type loader
    910E, 914G, 910F, 910, 914K 910M 906, 902, 914G2, 918M 908, 910K

    work tool
    BH160 BH150

    skid steer loader
    279D

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT14F, IT14G, IT12B

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    backhoe loaders
    422E

    track-type loader
    933C, 933, 939, 939C

    excavator
    320B L 312D, 312B L 320B N 312D L 312B, 312C, 320B, 320B S 312C L 312

    wheel loaders
    910K 914M

    backhoe loader
    438C, 420D, 428C, 432D, 416B, 426C, 436C, 432E, 438D, 424D, 416C, 444E, 428D, 428E, 442D, 442E, 416D, 434E, 428B