8E-7222: FÜHRUNGSBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-7222: FÜHRUNGSBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 8E-7222
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Kettenbuchse (abgesetzte Wand)

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Buchsen mit abgesetzter Wand haben im Verschleißbereich einen größeren Durchmesser zur Verlängerung der Lebensdauer.

    exc
    325C FM 325D FM LL 324D FM 325D FM

    ttt
    D6R III D6R, D6R II D6T, D6T XL 56H 6SU D6T LGPPAT D6H XL 6S D6H XR D6T XW D6H, D6T LGP D6R XL 6 6A D6R LGP D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    1190, 522, 2390, TK741, TK721, 1190T, 1390, 521, 541, 322C, TK722, 2391

    ttl
    963D, 963K

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP