8E-7406: LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-7406: LINK

    Ersatzteilnummer: 8E-7406
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Kettenendglied (links, normal)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • HD-Ketten sind die beste Lösung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen. Selbst unter härtesten Bedingungen lassen sich nasse Buchsen problemlos drehen, Bolzen- und Buchsensicherung sind branchenführend und dank höherem Kettengliedgewicht weisen sie eine hohe Bruchfestigkeit auf. Sie werden aus durchgehärtetem Edelstahl gefertigt, um eine überdurchschnittliche Belastungsfähigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie funktionieren als System für maximale Verfügbarkeit und Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung (mm): 202,8
    • Schraubengröße (mm): 20,37
    exc
    325C FM 324D FM 325D FM 325D FM LL

    ttt
    D6R III D6T LGP D6R, D6R II 6S D6T XL D6H XR D6T XL PAT D6T, D6T XW 6 D6T LGPPAT D6H, D6H XL 6A D6T XW PAT 6SU 56H

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    fp
    541, 522, 1190, 1190T, TK722, 322C, 1390, 2390, 2391, TK721, 521, TK741