8E-7856: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-7856: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 8E-7856
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgedichtetes Kettenbolzenendglied

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    excavator
    245B 245D