8E-8522: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8522: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 8E-8522
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Dreigliedketten wird den äußeren Enden der Bodenplatten ein weiterer Gliederstrang hinzugefügt, der unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts
    • Bodenplattenbreite ("): 20,1
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 5/8
    track-type skidder
    D5HTSK II