8E-8526: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8526: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 8E-8526
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    SystemOne™-Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, außermittig)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

     


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und größere Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis: maximale Leistung zu niedrigsten Betriebskosten.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei Dreigliedketten wird den äußeren Enden der Bodenplatten ein weiterer Gliederstrang hinzugefügt, der unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgt.

     

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, außermittig
    • Bodenplattenbreite ("): 18,1
    • Kettenteilung ("): 6,7
    • Schraubengröße ("): 8-May
    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III