8E-8587: ENDBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8587: ENDBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 8E-8587
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgedichtetes Kettenbolzenendglied

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    excavator
    317-A 320C 311-A 320N 318B 322 L 317 N 320 L 320B FM LL 320-A 320B LL 320B LU 320-A L 312-A 320B L 322-A L 320B S EL240C E200B 322-A LN 320B N 318B N 322N 322-A N 315B E240C 322C 322B 315-A EL200B 315B L 322B L 320-A N 320-A S 315-A L 317-A N 322 LN 311B 322B LN 320B U 320B 322-A 312B

    oem solutions
    OEMS