8E-8609: Gabelzahnspitze (rechts)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8609: Gabelzahnspitze (rechts)

    Ersatzteilnummer: 8E-8609
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gabelzahnspitze (rechte Ecke)

    Eine Gabelzahnspitze ist eine vertikal angeschraubte einteilige Schaufelzahnspitze, die einen schnellen Aus- und Einbau an kleinen Maschinen ermöglicht. Die Gabelzahnspitze (rechte Ecke) eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen Bruchgefahr keine Rolle spielt.

    Diese originalen Cat®-Universalzähne werden ohne Adapter angeschraubt. Gabelzahnspitzen sind leichter und effizienter als Spitzen anderer Marken und speziell für den Einsatz in Caterpillar Building Construction Products konzipiert.

    Merkmale:
    • Angeschraubt

    Anwendungen:
    • Bestimmte Schaufeln bei kleinen und mittelgroßen Radladern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,00
    • Länge ("): 17,00
    wheel-type loader
    960F 950F