8E-8814: Bodenplatte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8814: Bodenplatte

    Ersatzteilnummer: 8E-8814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplatte (Zweisteg)

    Beschreibung:
    Bodenplatten sorgen für Flotation und Traktion der Maschine und Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:
    Zweistegbodenplatten zeichnen sich durch eine geringere Eindringtiefe und weniger Traktion als Einstegbodenplatten aus, weisen aber bessere Dreheigenschaften auf. Zweistegbodenplatten werden standardmäßig für Kettenlader und Bagger eingesetzt, da hier weniger Drehwiderstand und größere Manövrierfähigkeit erforderlich sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 27,6
    • Kettenteilung ("): 8
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    excavator
    325C FM 329D L 322C FM 329D 325 L 322B L 325D L 325B L 325-A L 325-A 325C 325-A FM L 325D

    oem solutions
    OEMS