8E-8982: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-8982: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 8E-8982
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Bodenplattenendglied (Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 19,7
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.