8E-9490: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-9490: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 8E-9490
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J300 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittiger Zahnhalter der Serie J300 für 36-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J300
    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M318C MH M320D2, M317D2, M318D, M316C, M315, M322C, M315C, M318D MH

    excavator
    320C, 320D, 325-A L 312E L 325C, 313D2 GC 321B, 325-A 316E L 320-A 318D2 L 325-A LN 312C, 320D LRR 320-A L 318D L 325B L 311F LRR 320-A N 320B L 325-A FM L 320 L 315C, 312F, 323F L 315B, 325 L 325F LCR 320B LL 318B N 318C, 315D L 317 N 312F GC 320 GC 322N, 320E RR 321C 323, 312C L 314F CR 311D LRR 325F 314C 320B N 320B, 323F 322-A LN 324D L 322 L 320, 313F L 313F LGC 314E CR 315-A 314D LCR 314E LCR 321D LCR 320E L