8E-9514: KANTENABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-9514: KANTENABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 8E-9514
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesserabdeckung

    Beschreibung:
    Mittlere Schneidmesserabdeckung (Modulok)

    Merkmale:
    Verschleißflächen werden mit Bolzen befestigt und nicht aufgeschweißt, um ein schnelles Auswechseln zu ermöglichen.

    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte 992 Ladelöffel mit  Modulok-System für das abriebstarke Beladen mit Felsen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Modulok
    • Breite (mm): 10,00
    • Höhe ("): 39,98
    • Höhe (mm): 1015,60
    • Länge ("): 122,10
    • Länge (mm): 3101,30
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.