8E-9565: BAUGR. GETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-9565: BAUGR. GETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 8E-9565
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Planetengetriebezahnrad

    Beschreibung:

    • Planetengetriebezahnräder ermöglichen unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,22
    • Höhe ("): 5,5
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge ("): 9,3
    • Länge (mm): 236,22
    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    off-highway truck
    773D, 775G OEM 773B, 773G, 773G OEM 772B, 773F, 775B, 775D, 775E, 773E, 775G, 775F, 773G LRC 775G LRC