8H-5727: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8H-5727: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 8H-5727
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–7
    track-type tractor
    183B D8H, D10T2, 9C 59 9S D9H, D10R, D10T, 10 D8K, 59L 59N D10N, 8S 9U 8D 10SU D8L, 58L 9 D9L, 10U

    wheel tractor-scraper
    630B

    pipelayer
    594, 594H, 583K, 583H

    excavator
    235D