8H-5772: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8H-5772: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8H-5772
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    rrss
    RR-250

    meng
    3512 3516

    ttt
    D11R, D11N, D11T

    wts
    657E, 651E

    off highway trucks
    773E, 773D, 775D, 775E

    oht
    775B, 775D, 771C, 773D, 773E, 773B, 769C

    pipe
    PL83, PL87, 583R, 587R, 583T, 587T

    wtl
    966F II 966M, 993K, 966F, 962K, 966M XE 950M, 970F, 980K, 988F II 988F, 966K, 972K, 950K, 980M, 972M, 962M, 988B