Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser

Cat®-Druckfeder mit 32,51 mm Durchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser
8J-4361: Druckfeder mit 32.51mm Durchmesser

Cat®-Druckfeder mit 32,51 mm Durchmesser

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8J-4361
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8J-4361

HOLZLADER

227

WINDE

59 58

ROHRVERLEGER

589

PLANIERRAUPE

8S 8U 11U 10C 9C 10S 9U 10U 9S 11SU 8A

KETTENDOZER

D9L D9N D10N D8L D11N D10

AUFREISSER

11 10 9 8

BAGGER

229 225 245 225B 235B 235

RADLADER

994K 995 992

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt